Dzięki systemom szybkiego pozycjonowania przeznaczonym do stołów spawalniczych firma KIPP oferuje elastyczne rozwiązanie umożliwiające szybkie pozycjonowanie, mocowanie i odmocowanie przedmiotu obrabianego na stole z perforowanym blatem. Modułowe komponenty ułatwiają efektywne zbrojenie i zapewniają powtarzalne pozycjonowanie – idealne rozwiązanie w produkcji przyrządów i oprzyrządowania spawalniczego, budowy maszyn i urządzeń oraz obróbki metali.
Szybsze przezbrajanie, precyzyjniejsza praca
Zwłaszcza w przypadku często zmieniających się przedmiotów obrabianych i zadań produkcyjnych, systemy szybkiego pozycjonowania skracają czasy nastaw i przezbrajania. Przedmioty obrabiane, ograniczniki i elementy do przyrządów można bezpiecznie zamocować i w dowolnym momencie zmienić ich pozycję. Pozwala to zaoszczędzić czas i ograniczyć ilość odpadów dzięki niezmiennie precyzyjnemu ustawieniu.
System modułowy zapewniający maksymalną elastyczność
System szybkiego pozycjonowania KIPP jest przeznaczony do stołów z perforowanym blatem o średnicy 16 mm i 28 mm. Trzpienie mocujące są dostępne w wersjach dostosowanych do różnych grubości materiałów i umożliwiają szybkie mocowanie przedmiotów obrabianych oraz elementów do przyrządów.
Asortyment uzupełniają płyty adaptacyjne, kątowniki zaciskowe, podpory obrotowe, zaciski mimośrodowe oraz inne akcesoria. Wszystkie komponenty można łączyć modułowo i elastycznie dostosować do różnych zadań w zakresie mocowania i montażu.
Wytrzymałe i uniwersalne
Trzpienie mocujące są dostępne w wersji ze stali lub stali nierdzewnej i zostały zaprojektowane z myślą o codziennym użytkowaniu w wymagających warunkach produkcyjnych. Modułowa konstrukcja pozwala na rozszerzenie lub dostosowanie istniejących koncepcji mocowania do nowych wymagań.
Poznaj już teraz systemy szybkiego pozycjonowania firmy KIPP, zapewniające efektywne przezbrajanie i precyzyjne pozycjonowanie.